Termékek közzététele
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 303 and 403

    Kamstrup’s MULTICAL® heat and cooling meters are based on a deep understanding of the challenges faced by customers. Combined with decades of experience developing innovative ultrasonic technology and future-proof design, the result is high-quality meters with simpleto-use functionality, unrivalled accuracy and reliability. Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. At Kamstrup, we define success by the progress we create for others. Our superior technology and expertise have been the foundation from which to transform businesses and markets, by creating more efficient ways of working, ever since the company was founded by Olaf Kamstrup in Denmark in 1946.

    Specifikáció
    • Wall-mounting MULTICAL® 302 / MULTICAL®303 / MULTICAL® 403 can be mounted directly on a plane wall. Wallmounting requires the use of this wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 302 / MULTICAL® 303 / MULTICAL® 403.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall_B_303_403
    • TermékcsaládMISCELLANEOUS
    • TermékcsoportHeat Cooling Miscellaneous
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)8
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásFlow Segment
    • ETIM-kódEG000045
    • ETIM-névMeters
    • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 leírásMounting brackets

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika