Termékek közzététele
PLAFMIN O ceiling light
PLAFMIN O ceiling light
PLAFMIN O ceiling light
    Kanlux

    PLAFMIN O ceiling light

    Kanlux PLAFMIN is the most universal ceiling light fixture in our offer. White colour, neutral shape of hemisphere, lack of any ornaments and independent selection of light source. It can be used in each interior (IP20), it is particularly recommended to hotels, restaurants and home interiors in the Scandinavian or minimalistic style.
    Specifikáció
    • Ceiling light fitting, PLAFMIN O, white, E27, 1 x max40W (25690)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25690
    • TermékcsaládPLAFMIN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)0.24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető