Termékek közzététele
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Kanlux ROLSO LED is a modern LED home holder whose additional asset is subtle design which perfectly cooperates in particular with modern interiors. This holder will work well as lighting of bathrooms, thanks to the IP44 coefficient.
    Specifikáció
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26700
    • TermékcsaládROLSO
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.456
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető