Termékek közzététele
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
VARSO LED 24W-WW-O ceiling light
    Kanlux

    VARSO LED 24W-WW-O ceiling light

    Kanlux VARSO LED is a family of hermetic ceiling light fixtures with an integrated LED light source. It is a great choice both for developments (housing co-operatives, hotels) and individual households where increased resistance to humidity (IP54) is needed. For lighting particularly large spaces, we recommend 36W Kanlux VARSO HI with a luminous flux up to 3600 lm. Keep in mind that we also offer Kanlux VARSO fixtures with motion sensors (SE).
    Specifikáció
    • VARSO LED 24W-WW-O LED troffer, VARSO LED 24W-WW-O, 24W, 2160lm, 3000K, IP54, white (26444)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26444
    • TermékcsaládVARSO LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)49
    • Szélesség (mm)327
    • Mélység (mm)327
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető