Termékek közzététele
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
    Kanlux

    GORI EL 135 D light fitting

    Kanlux GORI garden fixtures are a complete range, they consist of wall lamps and posts. Their square, austere shape is a direct response to market trends. All Kanlux GORI fixtures are equipped with replaceable light sources which give the possibility of a free choice of light colour and intensity around the house.
    Specifikáció
    • Garden light fitting with replaceable light source
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29000
    • TermékcsaládGORI
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)88
    • Szélesség (mm)102
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia