Termékek közzététele
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Kanlux INVO TR is a series of architectural luminaires with a replaceable GU10 light source. External posts and is a series of external architectural luminaires offer a very effective distribution of light in the garden and lighting of alleys, paths or walking routes. Each luminaire has a space for 3 light sources.
    Specifikáció
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29177
    • TermékcsaládINVO TR
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1070
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia