Termékek közzététele
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
SANI IP44 DSO-W ceiling light
    Kanlux

    SANI IP44 DSO-W ceiling light

    KANLUX SANI IP44 are surface holders. They are characterized by simple stylistics and availability in two colours - white and black. High tightness of the holders (IP44) allows using them in rooms where electric devices are exposed to increased humidity and risk of flooding with water e.g. bathroom and kitchen.
    Specifikáció
    • Oprawa sufitowa punktowa SANI IP44 DSO-W GU10 10W biała
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29241
    • TermékcsaládSANI IP44
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)95
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető