Termékek közzététele
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT is a family of surface-mounted downlights. They are available in two wattages (20W and 30W) and two colors (white and black) while keeping the same size. The Kanlux TIBERI PRO luminaire is primarily characterized by high tightness (IP54) and high color rendering index (Ra> 90), but also easy installation on the ceiling using a bracket. The Kanlux TIBERI PRO NT luminaire is a high quality component confirmed by a 5-year warranty.
    Specifikáció
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító35677
    • TermékcsaládTIBERI PRO NT
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)113
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire