Termékek közzététele
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
STRETON LED 200W NW
    Kanlux

    STRETON LED 200W NW

    Kanlux STRETON LED are outdoor luminaires designed to illuminate parking lots or larger areas that must be well lit also after dark. Their durability (50,000 hours), tightness (IP65) and high power (up to 200W) make Kanlux STRETON LED a perfect complement to an investment in urban space, in parking lots, in sports facilities or squares.
    Specifikáció
    • STRETON LED 200W NW *OPRAWA LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36233
    • TermékcsaládSTRETON LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)99
    • Szélesség (mm)767
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000062
    • ETIM-névLuminaire for streets and places