Termékek közzététele
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    The new Kanlux GRIBLO is model 7 GR, intended as backlighting for small trees, shrubs, rockeries or small architecture in the garden. Kanlux GRIBLO 7 GR is one of the few light fittings on the market equipped with a power cable terminated with a plug, which is not only convenient for the user but also complies with the latest standard for portable garden light fittings. Fixing it to the ground is very easy with a 'spike' hammered into the ground. A replaceable light source and IP65 water resistance are its additional strengths.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36432
    • TermékcsaládGRIBLO LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.551
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000301
    • ETIM-névLuminaire bollard