Termékek közzététele
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
LAVEN 80 GR garden light
    Kanlux

    LAVEN 80 GR garden light

    Kanlux LAVEN is exceptionally elegant outdoor lighting. Those garden lamps are a unique design based on a smoked lampshade connected to the rest of the luminaire with a diagonal rope.Their unique style is emphasised by filament LED light sources - especially in a warm colour. The flange at the base of the Kanlux LAVEN posts makes it easier to fix the lamp in the ground.  In the family of those luminaires, there are two posts: 50 and 80 cm, and two wall-mounted luminaires, one of which (SE) has a built-in motion and twilight sensor.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36545
    • TermékcsaládLAVEN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKína
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.04
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000301
    • ETIM-névLuminaire bollard