Termékek közzététele
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
STONO 390 N garden light
    Kanlux

    STONO 390 N garden light

    Kanlux STONO N fixtures are an undisputed garden hit. These are balls with diameters from 31 to 78 cm, imitating stones. They fit perfectly into rockeries or in the surroundings of shrubs. Each of them is equipped with spikes that allow the luminaire to be embedded in the ground and a long power cable (3 meters). Kanlux STONO N are luminaires for replaceable light sources.
    Specifikáció
    • W komplecie przewód 3m|w komplecie zestaw 4 szt. szpikulców do montażu w gruncie
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36591
    • TermékcsaládSTONO N
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)2.49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000301
    • ETIM-névLuminaire bollard