Termékek közzététele
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.5/5 csillag4.5(13 vélemény)

Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Specifikáció
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNWxxx
  • Termékcsaládnewton
  • TermékcsoportTable
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56