Termékek közzététele
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
Karona

Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330

4.6/5 csillag4.6(10 vélemény)
Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK7330
  • TermékcsaládCommercial Products
  • TermékcsoportPanel Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névSwing door
  • UNSPSC kód30171511
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass szám23-17 11 15
  • OmniClass névWood Doors