Termékek közzététele
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020
    Karona

    1-Panel Wood Bifold Doors - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K1020

    4.3/5 csillag4.3(67 vélemény)
    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK1020
    • TermékcsaládCommercial Products
    • TermékcsoportPanel Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névSwing door
    • UNSPSC kód30171511
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 76
    • CSI MasterFormat 2014 névBifolding Wood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors