Termékek közzététele
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm
    Kebony

    2801 - Kebony Clear Rectangular Rounded 22 x 45 mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2801
    • TermékcsaládKebony Cladding
    • TermékcsoportKebony Clear
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-06-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)45
    • Szélesség (mm)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásAnyag
    • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika