Termékek közzététele
2814 - Kebony Clear Rectangular Rounded Click-In 38x45mm
Kebony

2814 - Kebony Clear Rectangular Rounded Click-In 38x45mm

Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
Specifikáció
  • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2814
  • TermékcsaládKebony Cladding
  • TermékcsoportKebony Clear
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)38
  • Szélesség (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásAnyag
  • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika