Termékek közzététele
2833 - Kebony Clear Rhombus 60° 20x145mm
2833 - Kebony Clear Rhombus 60° 20x145mm
2833 - Kebony Clear Rhombus 60° 20x145mm
2833 - Kebony Clear Rhombus 60° 20x145mm
    Kebony

    2833 - Kebony Clear Rhombus 60° 20x145mm

    Kebony Clear products are produced from FSC® certified Radiata Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Clear products have a primarily clear front surface and are treated through the board.
    Specifikáció
    • CE marked according to EN 14915;Complies with EU Timber Regulation (EUTR);EPD: NEPD-407-287-EN – www.epd-norge.no;FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org;Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com;Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org Standard lengths: 3,6 - 4,2 - 4,8 m. For availability and possible alternative lengths please contact your Kebony representative or our local Kebony trade partner.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2833
    • TermékcsaládKebony Cladding
    • TermékcsoportKebony Clear
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-06-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásAnyag
    • OmniClass szám23-13 17 11 15 11 11
    • OmniClass névHardwood Rigid Profiles

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Óceánia Afrika