Termékek közzététele
ARREDO LAVABO 0285 washbasin
kerasan srl

ARREDO LAVABO 0285 washbasin

ARREDO one hole free standing washbasin with overflow cm 65x40
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóARREDOLAVABO0285washbasin
  • TermékcsaládFLO collection
  • TermékcsoportFLO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION