Termékek közzététele
KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

KESSEL-Pressure pipe connection 28665 for cast iron connections, Ø120

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 120
Specifikáció
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Material: Plastic
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító28665
  • TermékcsaládFittings and connection pieces
  • TermékcsoportPump technology - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy