Termékek közzététele
KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40150.20 Ø50 lateral, slotted cover, 100x100 mm

Bathroom drain Classic Lateral outlet With slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm, class K 3 or slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, class K 3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító40150-20
  • TermékcsaládClassic
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagPolymer
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy