Termékek közzététele
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3/5 csillag4.3(15 vélemény)
Watts Drainage Products RD-940 cast nickel bronze downspout nozzle with anchor flange, countersunk mounting holes, and IPS threaded (standard), no hub, or push-on connection.
Specifikáció
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1254
  • TermékcsaládDrainage Products
  • TermékcsoportRoof Waste Water Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-07-10
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada