Termékek közzététele
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with glue flange and counter flange, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I, with two sealing strips Cover: Slotted cover 95 ×95 mm in stainless steel AISI 304, for tile thickness 6 – 14 mm, class K 3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító40179-50
  • TermékcsaládClassic
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy