Termékek közzététele
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP For shallow bed gasket with lowest installation height. With removable odour trap, glue flange with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100 ×100 mm in stainless steel AISI 304, class K 3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42701-91
  • TermékcsaládSuperflat
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy