Termékek közzététele
KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

KESSEL-Project drain Practicus 45159.51 0

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with lateral outlet Ø 50 Practicus with pressure sealing flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 138 × 138 mm and rim in stainless steel AISI 304, class K 3, screwed
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.2 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.6 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.13 kg • Net weight: 4.141 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító45159-51
  • TermékcsaládPracticus floor drain
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy