Termékek közzététele
KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

KESSEL-Multitube 71300 backwater valve Ø 320

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer With connection couplings*, for connection to all pipe materials Ø 320 One self-closing flap
Specifikáció
  • • Dimensions • Length: 825 mm • Width: 470 mm • Height: 490 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 300 • Outside diameter (OD): 320 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 310 - 335 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 35 mm • Gross weight: 25 kg • Net weight: 25 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71300
  • TermékcsaládPipe flaps off NS 200
  • TermékcsoportBackwater valves - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy