Termékek közzététele
KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

Drain body with lateral outlet Ø 75 Practicus with connection flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm
Specifikáció
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 0.703 kg • Net weight: 0.612 kg • Water seal height: 50 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító45170
  • TermékcsaládPracticus floor drain
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia