Termékek közzététele
KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

Upper section in stainless steel AISI 304 according to DIN 15999 anti-slip 300 mm x 300 mm Class M
Specifikáció
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with ring inlet • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 112 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 300 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 9.428 kg • Net weight: 8.921 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító57435
  • TermékcsaládSystem 200 upper sections
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy