Termékek közzététele
KESSEL-Linear channel drain 6030150 stainless steel, B: 300, L: 1555, H: 63

KESSEL-Linear channel drain 6030150 stainless steel, B: 300, L: 1555, H: 63

Linear channel drain Ferrofix Express Made of stainless steel AISI 304 Material thickness 2.0 mm - acid-treated in pickling bath, visible cover sanded, with longitudinal and transverse slopes, feet for height adjustment, with welded distance grates to secure the covers, including drain pipes in stainless steel. Channel profile for shallow bed seals, with adhesive edge 15 mm deep and 50 mm turned down all-round to the outside, with welded mitre joints. Cover: With slotted cover in stainless steel AISI 304, anti-slip R11, acid-treated in pickling bath. Mesh width 23 × 23 mm, load class L 15 (1.5 ton.) Note: Available from stook Dimensions W×L×H in mm: 300×1555×63
Specifikáció
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 63 mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 1,555 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Form top section: angular • Gross weight: 32 kg • Net weight: 32 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6030150
  • TermékcsaládFerrofix stainless steel drainage
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)63
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)1555
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy