Termékek közzététele
KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing

KESSEL-Gutter drain 67940 vertical Ø 110, with wall securing

Gutter drain Vertical outlet With wall securing device Made in polymer Rain inlet cover with protective piper in synthetic material. With sludge trap. With/without wall securing device Drainage capacity 4.5 l/sec flow rate
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: rain inlet cover • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Length: 235 mm • Width: 235 mm • Height: 580 mm • Diameter: 235 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: no • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: vertical • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Form top section: round • Gross weight: 2.759 kg • Net weight: 2.6 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító67940
  • TermékcsaládRainwater drain
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolymer
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy