Termékek közzététele
KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

KESSEL-Pipe flap valve 79150 Ø 160

Pipe flap valve Ø 160 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Specifikáció
  • • Dimensions • Length: 142 mm • Width: 190 mm • Height: 190 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (DA): 150 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 0.655 kg • Net weight: 0.543 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79150
  • TermékcsaládPipe flaps up to NS 200
  • TermékcsoportBackwater valves - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia