Termékek közzététele
KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

Clean out Controlfix Ø 160 Made of polymer, with protective cover. Accessories: Conversion kits see page 37
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 11.5 kg • Net weight: 6 kg • Position to the canal: slope to the canal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80150
  • TermékcsaládControlfix
  • TermékcsoportBackwater valves - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy