Termékek közzététele
KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

KESSEL-Upper section 850120 with fixing ring, class A/B

Gully top with clamping ring Class A,B Steplessly adjustable in height
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Height: 440 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 3.5 kg • Net weight: 3.5 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító850120
  • TermékcsaládUpper sections and covers
  • TermékcsoportChambers - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy