Termékek közzététele
KESSEL-Yard drain lateral Ø 110, D=730-1080mm, class B

KESSEL-Yard drain lateral Ø 110, D=730-1080mm, class B

Yard drain System 400 Ø 110 Made in polyethylene Lateral outlet 2.5°, with odour trap and sludge trap. Water-tight, resistant to aggressive wastewater. With fuel-resistant gaskets. Drainage capacity 4.5 l/sec flow rate. Installation depth (D) from 730 – 1080 mm. Installation area 585 × 535 mm Upper section with slotted cover, class A (1.5 to.) made of polymer, 400 × 400 mm, class B (12.5 to.) in cast iron according to EN 124, 400 × 400 mm and class D (40 to.) in cast iron according to EN 124, 450 × 450 mm for continuous height and level adjustment.
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating, round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 400 mm • Width: 400 mm • Surface: eroded • Mud bucket: yes • Dimensions • Recess dimension length: 585 mm • Recess dimension, width: 535 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Color: Black • Standard: EN 752 • execution • Odor trap: included • System: 400 • container • Outlet number: 1 PC • Installation depth: 730-1.080mm • Container / body • Material body: plastic • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 400 mm • Frame length: 400 mm • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Form top section: angular • Gross weight: 47.5 kg • Net weight: 47.5 kg • Water seal height: 100 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító851102B
  • TermékcsaládYard drain system 400
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy