Termékek közzététele
KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

Engineering systems base backwater chamber with Controlfix With closed channel passage Ø 125 Version: • integrated clean out Controlfix • closed channel passage or two inlets in direction of flow Installation: Handles groundwater depths up to 3000 mm • Installation: in combination with system chamber page 62 – 63 • Conversion kits: page 64 • Accessories: pages 64 – 65
Specifikáció
  • • Dimensions • Width: 1,200 mm • Height: 520 mm • general characteristics • Color: Black • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 125 • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 267 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank floor: 277 mm • Container width max .: 1,390 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Shaft system: modular shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 125 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 82 kg • Net weight: 64 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-527
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító851251
  • TermékcsaládComfort chamber LW 1000
  • TermékcsoportBackwater valves - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy