Termékek közzététele
KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

Engineering system chamber Ø 1000 with access opening Ø 600 Class A/B Installation depth D in mm: 2630 – 2879 Made of polyethylene PE-HD Installation: For underground installation; handles groundwater depths up to 3000 mm Modular design comprising: • chamber rings with access steps fitted • with telescopic height adjustable upper section • round cover made of cast iron • includes all sealing gaskets and wedge connectors required for installation Delivery: As individual elements Remark: Covers surface water tight Note: Additional installation depths (on request)
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 95 mm • Surface: gray cast iron • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • WU flange: without • container • Installation depth: 2.630-2.879mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 221 kg • Net weight: 188 kg • Approval: Z-42.1-527
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8740054
  • TermékcsaládTechnical chamber LW 1000
  • TermékcsoportEngineering system base - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy