Termékek közzététele
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Upper section Ø 800 square, tileable, with waterproof flange Made of polymer/stainless steel Compatibility: For use as upper section for the engineering system base Ecolift XL Mono/Duo for the version with minimum installation depth page 84 Version: with/without waterproof flange
Specifikáció
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8740176
  • TermékcsaládTechnical chamber LW 1000
  • TermékcsoportEngineering system base - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy