Termékek közzététele
KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

SonicControl level sensing system O Oil layer thickness Inclusive: Ultra sonic sensor for centimeter accurate monitoring and display of oil / fuel layer thickness along with backwater / flooding alarm; ATEX certification; power connection, battery back up, connection for remote speaker • Voltage: 230 V ~ 50 Hz • Protection type: IP 54 • Plug: Schuko (double pole) • Cable length: 30 m with cable duct set. The sensor cable can be extended to a total length of 60 m. Cable extension set see below Certification: BVS 11 ATEX E 040 X • Sensor can be used in explosive areas (Zone 0) • Acc. to RL 2014/34/EU designed in ignition protection class „Intrinsic safety“
Specifikáció
  • • General characteristics • ATEX: yes • control • Switching device: yes • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Standby power: 3.4 W. • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: Schuko 2-pole • Length of mains connection cable for switching device: 1.45 m • Other features • Cable length: 30 m • Approval: BVS 11 ATEX E 040 X
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító917828
  • TermékcsaládMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • TermékcsoportSeparation technology - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés