Termékek közzététele
KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

Kiosk for control unit for control unit, modem, heating, warning beacon Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Specifikáció
  • • Dimensions • Width: 785 mm • Height: 1,740 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító97723
  • TermékcsaládOther accessory pump techn.
  • TermékcsoportPump technology - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy