Termékek közzététele
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903011837, w. battery driven push button, 850 mm, chrome-plated/dark grey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34903011837
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-12-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)182
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)4.97
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia