Termékek közzététele
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903011838, w. battery driven push button, 850 mm, chrome-plated/light grey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34903011838
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)182
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)5.873
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia