Termékek közzététele
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903171737, w. battery driven push button, 700 mm, silver anodized/dark grey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító34903171737
  • TermékcsaládCare
  • TermékcsoportWC & Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)182
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)4.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia