Termékek közzététele
Grab bar

Grab bar

AXESS Grab bar 35001170800, 800 mm, silver anodized
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító35001170800
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)832
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.1271
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars