Termékek közzététele
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)

Chrome shower set

Specifikáció
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaquastyle
  • TermékcsaládThe shower
  • TermékcsoportShower columns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1530
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa