Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF21

    Clinker tile Aria Rustica  introduces the breeze of rustic climate of Tuscan vineyard. Characteristic warm brown and gentle red have been broken with navy purple reflecting the colour of rich wine. Aria Rustica is an excellent example of  harmonic tones giving the projects everlasting charm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAria_rustica_HF21
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)388
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa