Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Clinker tile Aztec ghost in its style resembles t the ancient buildings of one of the most mysterious civilizations. Giving authenticity, irregular structure of the face, creates a mystical aura in the air. A unique set of various shades of grey gives the facade some freedom, distancing from the monotony, so that it looks avant-garde and effectively. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAztec_ghost_HF45
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)485
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa