Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Clinker tile refers to a lonely walk along cold corridors of a forgotten monastery, where each step takes you even farther into the past, to distant medieval times. Original, interpenetreting mixtures of light and dark shades of various intensity combined with rough strucutre of natural clinker reflect the rhythm of everyday life of humble monks who work and meditate from dawn to dusk. Monastic cellar is an interesting and balanced alternative to vivid clinker colours.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMonastic_cellar_HF20
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)388
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa