Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF55

    Our new plant gave us new opportunities not only as far as colours are concerned but also  front structures of clinker tiles. Old Castle is our latest collection of clinker tiles which will take you on the sentimental journey into the past. Its structure shows the passage of time and uneven shape of the face makes each tile unique . All these guarantee originality and non-trivial effect.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOld_cathedral_HF55
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-09-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)388
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa