Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    The Old Factory tile refers to its character to the industrial buildings of the manufacturing region of old England. This period of the industrial revolution started the production of bricks on the great scale thanks to Schlickeysen's brick press. On the surface of the tile, one can find imprints from the replica of XIX century industrial transmission belts that used to transport formed bricks. The Old Factory tile is the perfect offer for modern projects of facades and loft-like interiors that pay the tribute to the eclectism. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOld_factory_HF50
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)388
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa