Termékek közzététele
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Old Fort is like a travel into the past, when the man couldn't control the color of the brick he was burning. The inspiration for the Old Fort tile was Fort Carre, built around 1602 element of fortifications for Fortress Wisłoujście, for centuries defending the harbor of Gdańs. Looking at the coloring of the tile it is hard not to feel the presence of the history. The reddish color of the tile intertwines with the irregular anthracite shadows of the smoke illusion of passing time. The natural character of the tile highlights preserved with fire bits and pieces of ash and sinter of carbon. Old Fort captivates with its natural beauty of ceramic tile and fits projects that refer to architectural monuments. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOld_fort_HF51
    • TermékcsaládThin Bricks
    • TermékcsoportTiles
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-07-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)388
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névTiles and flagstones
    • UNSPSC kód301317
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13
    • OmniClass névWall Tiles
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa